- Artikel-Nummer:
- HD 4000.525
- Ausführung
- Dachneigung 30° nach vorne
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 1.200 mm
Höhe vorne: 40 mm
Höhe hinten: 333 mm
Tiefe: 500 mm - Passend für
- Breite: = 1.200 mm
Tiefe: = 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 19 kg
- Bruttogewicht
- 20 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177694231
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Dokumentationen
- Anleitung