Hygienic Design

Hygienic Design Zubehör

Hygienegerechtes Zubehör speziell für den Großschrank, z. B. Seitenwände, Aufsatz, Montageplatten-Zwischenstück im HD Design.

Hygienic Design Zubehör

Seitenwände HD für Großschrank HD

Seitenwände mit außenliegender, blauer Silikondichtung. Verschraubungspunkte befinden sich innerhalb des Dichtungsbereiches.

Hygienic Design Zubehör

Anreihrahmen HD für Großschrank HD

Anreihrahmen HD für das spaltfreie Anreihen von Systemschränken HD.

Hygienic Design Zubehör

Montageplatten-Zwischenstück für Großschrank HD

Für die durchgehende Montagefläche in Anreih-Kombinationen, wenn die Montageplatte in vorgezogener Position eingebaut ist.

Hygienic Design Zubehör

Aufsatz HD für Großschrank HD

Aufsatz mit 30° Schräge zum verhindern von anstehen Flüssigkeiten oder Gegenständen. Spaltfreie Montage an Systemschrank HD.

Hygienic Design Zubehör

Seitenteile HD für Großschrank HD

Seitenteile HD für den spaltfreien Abschluss des Aufsatzes mit Schräge 30°.

Hygienic Design Zubehör

Montageplatten-Zwischenstück für Systemschrank HD

Für die durchgehende Montagefläche in Anreih-Kombinationen, wenn die Montageplatte in vorgezogener Position eingebaut ist.

Hygienic Design Zubehör

Seitenwände HD für Systemschrank HD

Seitenwände mit außenliegender, blauer Silikondichtung. Verschraubungspunkte befinden sich innerhalb des Dichtungsbereiches.

Hygienic Design Zubehör

Anreihrahmen HD für Großschrank HD

Anreihrahmen HD für das spaltfreie Anreihen von Systemschränken HD.

Hygienic Design Zubehör

Wandabstandshalter HD

Der Wandabstandshalter HD schafft Raum für die Reinigung auch hinter dem Gehäuse.

Hygienic Design Zubehör

Vorreiberverschluss HD

Ausführung im Hygienic Design für eine leichte und sichere Reinigung.

Hygienic Design Zubehör

Knebelgriff HD

Zum einfachen Öffnen ohne Schlüssel.

Hygienic Design Zubehör

Schaltschrank-Schlüssel HD

Schaltschrank-Schlüssel HD, für Vorreiberverschluss HD.

Hygienic Design Zubehör

Bit HD für Universalschlüssel 2549.500

Bit HD für Universalschlüssel 2549.500

Hygienic Design Zubehör

Kabelverschraubung HD

Kompaktere Bauform und die Gegenmutter ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Hygienic Design Zubehör

Montagewerkzeug für Kabelverschraubung HD

Zum Befestigen der Kabelverschraubungen HD in einem Innengewinde bzw. über Gegenmuttern. Mittels Schlüssel für Innensechskantschrauben kann dies wahlweise von innen oder außen erfolgen.

Hygienic Design Zubehör

Sichtfenster HD

Zum Schutz von Tastern oder Displays.

Hygienic Design Zubehör

Nivellierfuß HD

Nivellierfuß HD zur Minimierung von Reinigungszeiten durch abgedeckte und dauerhaft abgedichtete Gewinde und zum Ausgleich von Bodenneigungen bis zu einem Winkel von 10° durch flexible Fußplatte.

Hygienic Design Zubehör

Luft-Wasser-Wärmetauscher Wandanbau HD

Luft/Wasser-Wärmetauscher für hygienisch sensible Produktionsbereiche der Nahrungs- und Genussmittelindustrie – die optimale Ergänzung zum Rittal Hygienic Design Programm. Die reinigungsfreundliche Konstruktion senkt das...