Gehäusebefestigung, neigbar, Aufbau

Artikel-Nummer: IW 6902.670

Zur Montage auf IW Arbeitsplatten oder sonstigen Flächen.

Artikel-Nummer:
IW 6902.670
Produktbeschreibung
Mit Kabeltunnel für geschützte Kabeldurchführung.
Einsatzgebiete
Zur Montage auf: IW Arbeitsplatte, vorbereitet, Flächen, Gehäusebefestigung/-kupplung CP-L eckig 120 x 65 mm, Befestigung/Gehäusekupplung CP 40 (auch als Neigungsadapter +100°/–60° für CP 40 einsetzbar)
Passend zu Gehäusen bis 20 kg mit Tragarmanschluss: CP 40, CP-L eckig 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
Material
Stahlblech
Faltenbalg: Kunststoff
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7024
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Neigungswinkel Anmerkung
+100°/-60°, über Klemmhebel im 7,2°-Raster einstellbar und durch beiliegende Anschlagschraube auf +100°/-15° begrenzbar.
Neigungswinkel Lochraster
7,2 °
OUT_TILT_ANGLE
-60 ‐ 100 °
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,72 kg
Bruttogewicht
0,928 kg
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177325791
ECLASS 8.0
27189263
Datenblätter
Technisches Datenblatt
Gehäusebefestigung, neigbar, Aufbau

Zur Montage auf
- IW Arbeitsplatte, vorbereitet für Gehäusebefestigung
CP-L, rund
CP-L eckig, siehe Broschüre Mensch/Maschine
- Befestigung/Gehäusekupplung CP-S (Auch als
Neigungsadapter + 100°/-60° für CP-S einsetzbar)
Passend zu Gehäusen bis 20 kg mit Ausschnitt
- CP-S
- VESA Standard 75
Mit Kabeltunnel für geschützte Kabeldurchführung.