Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2020
- Artikel-Nummer:
- CP 6528.410
- Produktbeschreibung
- Die stabile, drehbare Verbindung mit mehr Platz für Kabelführung. Für zusätzliche Stabilisierung des Dachs und Bodens bei schweren Einbauten.
- Material
- Gehäusekupplung: Aluminiumguss/Zink-Druckguss
Verstärkungsblech: Stahlblech, 6 mm - Oberfläche
- Gehäusekupplung: pulverbeschichtet, Struktur
Verstärkungsblech: verzinkt - Farbe
- Gehäusekupplung: RAL 7024
- Lieferumfang
- Verstärkungsblech
Inkl. Dichtungen
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für minimale Front-Panel Breite
- 432 mm
435 mm - Hinweis
- Der Rechteck-Tragarmausbruch kann bei dem Comfort-Panel und Optipanel Gehäuse über die Bediengehäuse-Konfiguratoren unter Support/Software/Konfiguratoren ausgewählt, bestellt und vorbereitet werden.
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- Max. 350°, feststellbar über Klemmhebel. Durch Einsetzen von zusätzlichen Zylinderschrauben M6 kann der Drehwinkel auf ±28°, ±73°, ±118°, ±163°, begrenzt werden.
- Abmessung
- Breite: 418 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,2 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177523746
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- CP Gehäusekupplung für Tischmontage, B: 418 mm
- Erklärungen
- Herstellererklärung