Tragarm, höhenverstellbar für Tragarmsystem CP 120

Artikel-Nummer: CP 6510.210

bietet mehr Ergonomie

Artikel-Nummer:
CP 6510.210
Produktbeschreibung
bietet mehr Ergonomie durch Verstellbereich für große und kleine Bediener, für Sitz- und Steh-Arbeitsplätze, über eine Stellschraube vorne am Tragarm nach Bedarf auf bis zu 800 mm einstellbar. Abclipsbare Kunststoffverkleidung für Zugang zur integrierten Kabelführung.
Nutzen
Präzise Abstimmung der Druckfeder auf das Gehäusegewicht über eine Stellschraube hinten am Tragarm
Absolute Funktionssicherheit, bei Bruch der Druckfeder bleibt der Arm in seiner Position
Neigungswinkel des montierten Gehäuses in jeder Höhenposition gleich
Farbe
RAL 9006
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
962 mm
Einbaumöglichkeiten
Maximaler Querschnitt zur Kabeleinführung 8 x 15 mm
Hinweis zur Best.-Nr.
Gewichtsbereich gilt für bestücktes Gehäuse und vertikales Tragprofil.
Abmessung
Länge: 962 mm
Traglast
10 kg...20 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
7,574 kg
Bruttogewicht
7,973 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177331952
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
CP Tragarm, höhenverstellbar, für Tragarmsystem CP 120, L: 962 mm, für Gewichtsbereich 10-20 kg
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Tragarm, höhenverstellbar, CP 120

Tragarm für Tragarmsystem CP 120, bietet mehr Ergonomie durch
Verstellbereich, für große und kleine Bediener, für Sitz- und
Steh-Arbeitsplätze. Über eine Stellschraube vorne am Tragarm nach Bedarf
auf bis zu 800 mm einstellbar. Präzise Abstimmung der Druckfeder auf das
Gehäusegewicht über eine Stellschraube hinten am Tragarm. Absolute
Funktionssicherheit, bei Bruch der Druckfeder bleibt der Arm in seiner
Position. Abclipsbare Kunststoffverkleidung für Zugang zur integrierten
Kabelführung. Neigungswinkel des montierten Gehäuses in jeder
Höhenposition gleich.
Gewicht: 8 kg
Für Gewichtsbereich: 10 kg - 20kg
Gewichtsbereich gilt für bestücktes Gehäuse und vertikales Tragprofil,,

Oberfläche: RAL 9006
Abmessungen: Länge 962 mm
Artikelnummer: 6510210
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG