Abschlussplatte für TP

Artikel-Nummer: CM 5001.130

Als Deckel eines TP Unterteils.

Artikel-Nummer:
CM 5001.130
Produktbeschreibung
Zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung bei CM oder der kompletten Dachöffnung bei Solo-Einsatz der TopPult Unterteile.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 24,5 mm
Passend für
Gehäusetyp: TP Unterteile
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 400 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177501539
ETIM 8
EC002620
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
CM Abschlussplatte, für TP, für BT: 600x400 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung