Bus-Gehäuse BG

Artikel-Nummer: BG 1577.450

Wandgehäuse mit Tür aus Stahlblech, mit Sichtscheibe aus Polycarbonat. Schutzart IP 65. Busmodule nahezu aller Fabrikate können befestigt werden.

Artikel-Nummer:
BG 1577.450
Material
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech
Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Tür
Sichtfenster in der Tür
Montageplatte
Schutzart NEMA
NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 65
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 155 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
385 mm x 275 mm
Sichtbare Fläche
Sichtfensterbreite: 340 mm
Sichtfensterhöhe: 155 mm
Abstand Unterkante Fenster - Unterkante Tür: 92 mm
Materialstärke Gehäuse
1,38 mm
Materialstärke Tür
1,25 mm
Position Türanschlag
unten
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,6 kg
Bruttogewicht
6,8 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177460058
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
BG Bus-Gehäuse, BHT: 400x300x155 mm, Stahlblech, mit geschlossenem Boden und Montageplatte, Tür mit Sichtfenster, unten scharniert
Approbationen
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail