- Artikel-Nummer:
- KL 1527.010
- Material
- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 150 mm
Höhe: 150 mm
Tiefe: 120 mm
- Materialstärke Deckel
- 1,25 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1,25 mm
- Verschluss
- Anzahl Verschlüsse: 4
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,6 kg
- Zolltarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177663329
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
KL Klemmenkasten, BHT: 150x150x120 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte