Lochstanzwerkzeuge Hydraulikstanzen zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen. Zubehör Lochstanzwerkzeuge Zubehör Lochstanzwerkzeuge Spalt-Blechlocher-Set metrisch für Edelstahl, mit 3-fach Teilung Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten Jetzt entdecken Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten Jetzt entdecken Blechlocher-Set PG für Stahlblech Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten Jetzt entdecken Blechlocher rund für Stahlblech Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten Jetzt entdecken Blechlocher quadratisch für Stahlblech Zum Ausstanzen von quadratischen Ausschnitten Jetzt entdecken Blechlocher rechteckig für Stahlblech Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten Jetzt entdecken Blechlocher Spezialkontur für Stahlblech Zum Ausstanzen von Ausschnitten mit Spezialkontur Jetzt entdecken Blechlocher schwere Steckverbinder für Stahlblech Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder Jetzt entdecken Blechlocher-Set metrisch für Stahlblech Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten Jetzt entdecken Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten Jetzt entdecken Spalt-Blechlocher-Set M12 bis M40 für Stahlblech, mit 3-fach Teilung Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten Jetzt entdecken Hydraulik-Zugschraube für höhere Beanspruchung Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel. Für die Bedienung mittels Hydraulikstanze. Jetzt entdecken Zugschraube mit Kugellager Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel. Jetzt entdecken Hydraulik-Zugschraube Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel. Für die Bedienung mittels Hydraulikstanze. Jetzt entdecken Kerbnutzange Stanzt einfach und schnell Kerbnuten. Erspart das zeitraubende Feilen der Nuten für die Verdrehsicherung von Drucktastern, Schaltern und Instrumenten. Kerbnuten in 3,2 mm und 4,8 mm Größe möglich. Jetzt entdecken