Winkelschlüssel-Set für Innensechskantschrauben

Artikel-Nummer: AS 4052.480

Winkelschlüssel mit optimalen, in engen Toleranzen gezogenen Sechskant-Profilen und präziser Kugelkopf-Geometrie. Die extra lange Ausführung sorgt für eine verstärkte Hebelwirkung.

Artikel-Nummer:
AS 4052.480
Produktbeschreibung
Winkelschlüssel mit optimalen, in engen Toleranzen gezogenen Sechskant-Profilen und präziser Kugelkopf-Geometrie. Die extra lange Ausführung sorgt für eine verstärkte Hebelwirkung.
Nutzen
Bis zu 30 % höherer Korrosionsschutz
Optimale Härte und Elastizität
Starke Hebelwirkung
Spezielle Geometrie in der kritischen Zone
Technische Daten
Für Innensechskant: 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
Lieferumfang
15 Winkelschlüssel
Aufbewahrungsbox
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,64 kg
Bruttogewicht
0,662 kg
Zolltarifnummer
82054000
EAN
4028177807372
ETIM 9
EC000818
ETIM 8
EC000818
ECLASS 8.0
21040229
Produktbeschreibung
Winkelschlüssel-Set, 15 Winkelschlüssel in Aufbewahrungsbox, für Innensechskantschrauben