Drahtlager für Wire Terminal

Artikel-Nummer: AS 4051.026

Modulare Drahtlager und Drahtführungssystem für Wire Terminal WT.

Artikel-Nummer:
AS 4051.026
Produktbeschreibung
Das modulare und platzsparende Drahtlager und Drahtführungssystem dient dem kontrollierten Zuführen der Drähte zum Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT.
Nutzen
Raumsparende Lagerung von jeweils sechs Drahtbehältern auf zwei Etagen
Konrollierte und sichere Zuführung der Drähte
Modulares System für individuelle Erweiterungsmöglichkeit
Technische Daten
Max. zulässige Last, untere Etage: 540 kg (entspricht 6 Drahtfässern à 90 kg)
Max. zulässige Last, obere Etage: 210 kg (entspricht 6 Drahtfässern à 35 kg)
Lieferumfang
Zentraleinheit
Aufstellfläche
Breite: 1.200 mm
Höhe: 2.250 mm
Tiefe: 800 mm
Anzahl Drahtbehälter
12
Hinweis
Durch die modulare Erweiterung eines linken und rechten Drahtlagers kann die Lagerung und Zuführung bis auf 36 Drahtbehältern erweitert werden.
Passend für Best.-Nr.
4051.024
4051.036
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
130 kg
Bruttogewicht
140 kg
Zolltarifnummer
84662020
EAN
4028177940338
ECLASS 8.0
17139201
Produktbeschreibung
Das modulare und platzsparende Drahtlager und Drahtführungssystem dient dem kontrollierten Zuführen der Drähte zum Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT.
Dokumentationen
Anleitung