Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.10.2022
- Artikel-Nummer:
- AS 4051.010
- Produktbeschreibung
- Mit dem Funktionsmodul können optimiert und vollautomatisch Drähte von 0,5 - 6 mm² konfektioniert und beschriftet werden. Somit wird der regulär bearbeitbare Querschnitt des Rittal Wire Terminal von maximal 2,5mm² auf 6 mm² erweitert.
- Nutzen
- Prozessbeschleunigung durch vollautomatisierte Drahtkonfektionierung mit individueller Drahtbedruckung und Kommissionierung
- Komplette Vernetzung aus dem E-CAD Tool bis in die Fertigungsprozesse
- Der Fertigungsprozess der Drahtkonfektionierung wird um das 8-fache beschleunigt
- Kontinuierlich höchste Qualität
- Flexiblerer und erweiterter Anwendungsbereich
- Lieferumfang
- Führungswagen
Einzugsmagazin
Drahtzentrierung
Drahtführungsrohre auf der Dreheinheit
Drahttrichter
Zuführung zum Crimpautomat LD-I - Hinweis
- Für Ihre individuelle Maschinenausstattung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
- Passend für Best.-Nr.
- 4051.024
- 4051.036
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177964457