Vollautomatische Drahtkonfektionierung inklusive Ablängen, Abisolieren, Ausrüsten mit Aderendhülsen und Beschriftung. Zudem wird neben der projektbezogenen Kommissionierung ins eigene Aufbewahrungssystem auch die Ausgabe als Kettenbündel oder der Abwurf der Drähte ermöglicht.
Crimpautomat RC
So geht einfache und schnelle Drahtkonfektionierung
Features und Nutzen
Features
Kein Wechsel der Aderendhülsen notwendig, aufgrund der 5-fach Bestückung
Auswahl des Drahtquerschnitts über Touchscreen
Träger bestückbar für max. 23.000 Aderendhülsen
Standardcrimpform Trapez – weitere auf Anfrage
Crimpbereich 0,5 - 2,5 mm²
Nutzen
Einfache Bedienung
Sicheres und zügiges Verarbeiten von isolierten Aderendhülsen
Keine Rüstzeit durch automatischen Werkzeugwechsel
Einfaches und zügiges Bestücken
Kompakte Bauweise
Produktvarianten
Abisolier- und Crimpautomat RC
Abisolier- und Crimpautomat RC
Zügiges Abisolieren und Crimpen ohne Werkzeugwechsel