Konfektionierautomaten

Vollautomatische Drahtkonfektionierung inklusive Ablängen, Abisolieren, Ausrüsten mit Aderendhülsen und Beschriftung. Zudem wird neben der projektbezogenen Kommissionierung ins eigene Aufbewahrungssystem auch die Ausgabe als Kettenbündel oder der Abwurf der Drähte ermöglicht.

Ablängautomat C8+

So geht einfache und schnelle Drahtkonfektionierung

Features und Nutzen

Features

  • Ablängen mit Schnittstelle zu CAE-Daten möglich
  • Stop & Go-Funktion
  • Einfache Übertragung von Projekten und Aufträgen
  • PC-kompatibel
  • Für Drähte bis zu 8 mm Durchmesser oder 10 mm² Querschnitt

Nutzen

  • Flexibel in der Werkstatt einsetzbar
  • Datendurchgängigkeit
  • Exzellente Wiederholgenauigkeit
  • Unterstützt den Prozess der Verdrahtung durch Anzeige des jeweiligen Quell-/Zielcodes im Display
  • Kompakte Bauweise

Produktvarianten

Ablängautomat C8+

Einfaches Ablängen auf Maß

  • Schnell
  • Genau
  • Flexibel

Drähte erfolgreich ablängen

Mit dem Ablängautomat C8+ von Rittal

Zubehör für den Ablängautomat C8+

Drahtabroller

  • Abrollvorrichtung zur Zuführung von Leitern
  • Geeignet sind Leiter auf Kabelspulen oder aus Kartons
  • Komfortables Abziehen und Abrollen

Weitere Produkte

Abisolierautomat S22

  • Zum Abisolieren von Drähten in unterschiedlichen Querschnittsbereichen
  • Leichte Querschnittseinstellung per Drehknopf
  • Stufenlose Einstellung der Abzugs-Abisolierlänge

Abisolier- und Crimpautomat RC

  • Für die Verarbeitung von isolierten Aderendhülsen in unterschiedlichen Querschnitten auf Rolle
  • Auswahl des Drahtquerschnitts über Touchscreen
  • Einfaches und zügiges Bestücken mit Aderendhülsen

Wire Station WS 540

  • Mobiler und elektrisch höhenverstellbarer Konfektionier- und Verdrahtungsarbeitsplatz
  • Individuell ausbaubar im Baukastensystem
  • Flexibel in der Werkstatt einsetzbar

Abisolier- und Crimpautomat R8 E

  • Für die Verarbeitung von gegurteten Aderendhülsen auf Rolle
  • Standardcrimpform Trapez – weitere auf Anfrage
  • Elektrisch betrieben

Abisolier- und Crimpautomat L8

  • Crimpautomat für lose isolierte Aderendhülsen
  • Keine Rüstzeit durch automatischen Werkzeugwechsel
  • Verarbeitung von Sonderdrähten möglich