Stromschienenbearbeitung

Schnelles, exaktes und ergonomisches Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen aus Kupfer und Aluminium.

Zubehör Stromschienenbearbeitung

Zubehör Stromschienenbearbeitung

Stempel

Die Stempel ermöglichen zusammen mit den Matrizen das Stanzen von Rundlöchern mit einem Durchmesser von 6,6 mm bis 21,5 mm in Stromschienen.

Matrize

Die Matrizen sind in Kombination mit dem jeweiligen Stempel zu nutzen. Mit ihnen wird das Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen ermöglicht.

Fußschalter

Der Fußschalter inklusive Anschlusskabel für die Nutzung der Geräte zur Stromschienenbearbeitung der Produktreihe CW 120-S.

Hydraulikzylinder

Der Hydraulikzylinder eignet sich für das Einbringen von Ausbrüchen in Stahlblech und Edelstahl. Er ist in Verbindung mit der Hydraulikpumpe oder dem CW 120-M zu nutzen.

Hydraulikschlauch

Der Hydraulikschlauch, in Kombination mit dem Hydraulikzylinder, ermöglicht das Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahlblech und Edelstahl. Er ist in Verbindung mit der Hydraulikpumpe oder dem CW 120-M zu nutzen.

Auflagerolle für Stromschienen

Auflagerolle für das komfortable Handling beim Zuschneiden von Stromschienen mit dem CW 120-S.

Stempel und Matrize für Langlöcher

Für das Einbringen von Langlöchern bis max. 21 x 18 mm in Stromschienen.

Spalt-Blechlocher-Set metrisch für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Blechlocher-Set PG für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Blechlocher quadratisch für Stahlblech

Zum Ausstanzen von quadratischen Ausschnitten

Blechlocher rechteckig für Stahlblech

Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten

Blechlocher Spezialkontur für Stahlblech

Zum Ausstanzen von Ausschnitten mit Spezialkontur

Blechlocher schwere Steckverbinder für Stahlblech

Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder

Blechlocher-Set metrisch für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Spalt-Blechlocher-Set M12 bis M40 für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten