Stromschienenbearbeitung

Schnelles, exaktes und ergonomisches Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen aus Kupfer und Aluminium.

Stationär CW 120-S

So geht einfache und schnelle Stromschienenbearbeitung

Features und Nutzen

Features

  • Integrierter Präzisionslaser für die exakte Markierung des Schnitt- und Biegepunktes
  • Elektrischer Winkelmesser innerhalb der Biege- und Lochstanzeinheit
  • Optional erweiterbar durch Hydraulikzylinder für weitere Bearbeitungsmöglichkeiten
  • Hydraulikzylinder ist kompatibel mit dem Zubehör für Lochstanzwerkzeuge für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung
  • Durch Tragegriffe wird ein einfaches Handling gewährleistet

Nutzen

  • Stromschienen werden effizient bearbeitet
  • Hohe Biege- und Stanzgenauigkeit
  • Unabhängige Stromschienenbearbeitung
  • Kompakte Bauweise
  • Gleichbleibend hohe Bearbeitungsqualität

Produktvarianten

Stromschienenbiege- und Lochstanzeinheit CW 120-S

  • Zum Biegen und Stanzen von Stromschienen
  • Geeignet für Rund- und Langlöcher
  • Integrierter Präzisionslaser erleichtert Schnitt- und Biegevorgang

Stromschienenzuschnitteinheit

  • Ablängen von Stromschienen
  • Optional durch Auflagerollen erweiterbar
  • Einfache Montage auf der Werkbank

Einfach biegen, stanzen und schneiden – mit der Produktreihe CW 120‑S

Stromschienenbearbeitung so exakt, schnell und präzise wie noch nie. Die stationären Geräte CW 120‑S vereinfachen das Biegen, Stanzen und Schneiden von Stromschienen enorm.

Zubehör für die Bearbeitung von Stromschienen

Stempel

  • U. a. zum Stanzen von Rundlöchern von 6,6 mm - 21,5 mm
  • In Verindung mit Matrizen zu nutzen
  • Für verschiedene Gewindetypen

Matrize

  • In Kombination mit Stempel nutzbar
  • Unterschiedliche Durchmesser erhältlich
  • Auch für Langlöcher erhältlich

Fußschalter

  • 3-Punkt-Sicherheitsfußschalter
  • Zur Nutzung der Geräte aus der Produktreihe CW 120-S
  • Einfaches Handling

Hydraulikzylinder

  • Für das optimale Einbringen von Ausbrüchen in Stahlblech und Edelstahl
  • In Verbindung mit Hydraulikpumpe zu nutzen
  • Flexibler Einsatz und ergonomisches Handling

Hydraulikschlauch

  • In Kombination mit Hydraulikzylinder und -pumpe nutzbar
  • Ermöglicht Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahlblech und Edelstahl
  • Doppelwandige Ausführung

Auflagerolle für Stromschienen

  • Für komfortables Handling beim Zuschneiden von Stromschienen
  • Platzsparende Aufbewahrung
  • Unterstützt den Schneidevorgang

Stempel und Matrize für Langlöcher

  • Einbringen von Langlöchern bis max. 21 x 18 mm
  • Flexible Bearbeitungsmöglichkeiten
  • Langlochwerkzeuge auf Anfrage

Zubehör Lochstanzwerkzeuge für Stahl- und Edelstahlbearbeitung

  • Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen
  • Blechlocher-Sets in verschiedener Ausführung erhältlich
  • Flexible und präzise Bearbeitung

Ähnliche Produkte

Mobile Copper Workstation CW 120-M

  • Flexibel in der Werkstatt einsetzbar
  • Vereint die Funktionen Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen in einer Produktlösung
  • Inkl. Schubladensystem für Werkzeuge und Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Ehrt Maschinenbau GmbH

Seit dem 1. Januar 2022 gehört die Ehrt Maschinenbau GmbH zur Friedhelm Loh Group. Die Ehrt Maschinenbau GmbH aus Rheinbreitbach ist weltweiter Marktführer für Stanz- und Biegemaschinen, mit denen Flachmaterial wie Stromschienen oder Profile automatisiert bearbeitet werden. Durch die Anbindung an Eplan ergänzen die Maschinen von Ehrt, wie die EB 20 oder die FlexPunch, jetzt schon die Wertschöpfungskette (RIC). Eine Anbindung an das RiPPC ist geplant.