Stromschienenbearbeitung

Schnelles, exaktes und ergonomisches Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen aus Kupfer und Aluminium.

Mobil CW 120-M

So geht einfache, schnelle und flexible Stromschienenbearbeitung

Features und Nutzen

Features

  • Integriertes Messsystem für alle Funktionen durch klappbaren Anschlag
  • Integrierte Präzisionslaser
  • Komfortable Höheneinstellung des Bearbeitungsbereichs
  • Externer Hydraulikanschluss für nahezu endlos erweiterbare Bearbeitungsmöglichkeiten
  • Stanz-, Biege- und Zuschnitteinheit

Nutzen

  • Stromschienen werden effizient…
  • …gestanzt
  • …gebogen
  • …geschnitten
  • Einfach alles vereint in einer Produktlösung

Produktvarianten

Stromschienenbearbeitung Copper Workstation CW 120-M

  • Exaktes, schnelles und ergonomisches Biegen, Stanzen und Schneiden
  • Erleichterter Schnitt- & Biegevorgang durch Präzisionslaser
  • Stromschienenbearbeitung direkt am Arbeitsplatz

Überall biegen, stanzen und schneiden – mit der CW 120-M

Exakte, schnelle und präzise Stromschienenbearbeitung genau dort, wo Sie es benötigen. Die mobile CW 120-M macht's möglich und lässt Sie dort arbeiten, wo Sie es möchten.

Zubehör für die Bearbeitung von Stromschienen

Das richtige Werkzeug für die Stromschienenindustrie.

Stempel

  • U. a. zum Stanzen von Rundlöchern von 6,6 mm - 21,5 mm
  • Unterschiedliche Durchmesser erhältlich
  • Für verschiedene Gewindetypen

Matrize

  • In Kombination mit Stempel nutzbar
  • Unterschiedliche Durchmesser erhältlich
  • Auch für Langlöcher erhältlich

Fußschalter

  • 3-Punkt-Sicherheitsfußschalter
  • Zur Nutzung der Geräte aus der Produktreihe CW 120-S
  • Einfaches Handling

Hydraulikzylinder

  • Für das optinale Einbringen von Ausbrüchen in Stahlblech und Edelstahl
  • In Verbindung mit Hydraulikpumpe zu nutzen
  • Flexibler Einsatz und ergonomisches Handling

Hydraulikschlauch

  • In Kombination mit Hydraulikzylinder und -pumpe nutzbar
  • Ermöglicht Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahlblech und Edelstahl
  • Doppelwandige Ausführung

Stempel und Matrize für Langlöcher

  • Einbringen von Langlöchern bis max. 21 x 18 mm
  • Flexible Bearbeitungsmöglichkeiten
  • Langlochwerkzeuge auf Anfrage

Zubehör Lochstanzwerkzeuge für Stahl- und Edelstahlbearbeitung

  • Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen
  • Blechlocher-Sets in verschiedener Ausführung erhältlich
  • Flexible und präzise Bearbeitung

Ähnliche Produkte

Stationäre Tischgeräte CW 120-S

  • Flexibel in der Werkstatt einsetzbar
  • Unabhängige Stromschienenbearbeitung
  • Kompakte Bauweise

Das könnte Sie auch interessieren

Ehrt Maschinenbau GmbH

Seit dem 1. Januar 2022 gehört die Ehrt Maschinenbau GmbH zur Friedhelm Loh Group. Die Ehrt Maschinenbau GmbH aus Rheinbreitbach ist weltweiter Marktführer für Stanz- und Biegemaschinen, mit denen Flachmaterial wie Stromschienen oder Profile automatisiert bearbeitet werden. Durch die Anbindung an Eplan ergänzen die Maschinen von Ehrt, wie die EB 20 oder die FlexPunch, jetzt schon die Wertschöpfungskette (RIC). Eine Anbindung an das RiPPC ist geplant.