Stromschienenbearbeitung

Schnelles, exaktes und ergonomisches Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen aus Kupfer und Aluminium.

Stromschienenbearbeitung

Stromschienenbearbeitung leicht gemacht

Stromschienen biegen

Die stationären Geräte zur Stromschienenbearbeitung CW 120-S sowie die mobile Copper Workstation CW 120-M gewährleisten ein flexibles und einfaches Handling. Dabei gestaltet der elektrische Winkelmesser und der integrierte Präzisionslaser den Biegevorgang sehr präzise.

Bis zu einer Breite von 120 mm
Als Standalone Lösung oder integriert in den mobilen Kupferwagen CW 120 M
Hohe Biege- und Stanzgenauigkeit

Stromschienen stanzen

Mit der Produktreihe CW 120 können generell Rundlöcher mit einem Durchmesser von 6,6 – 21,5 mm und Langlöcher bis zu einer Länge von 21 mm und einer Breite von 18 mm gestanzt werden.

Flexibler Werkstatteinsatz
Als Standalone Lösung oder integriert in den mobilen Kupferwagen CW 120 M
Hohe Biege- und Stanzgenauigkeit

Stromschienen schneiden

Der in allen Geräten integrierte Präzisionslaser erleichtert den Schnitt- und Biegevorgang. Zusätzlich verfügt die mobile Copper Workstation CW 120-M über eine seitlich ausziehbare Abstützverlängerung für lange Kupferschienen sowie ein ausziehbares Messsystem.

Bis zu einer Breite von 120 mm
Als Standalone Lösung oder integriert in den mobilen Kupferwagen CW 120 M
Flexibler Werkstatteinsatz

Unsere Produkte zur Stromschienenbearbeitung

Stromschienenbearbeitung, stationär Copper Workstation CW 120-S

Die stationären Produktlösungen zur Stromschienenbearbeitung eignen sich für das exakte, schnelle und ergonomische Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen.

Stromschienenbearbeitung, mobil Copper Workstation CW 120-M

Die mobile Copper Workstation CW 120-M vereint das exakte, schnelle und ergonomische Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen in einer Produktlösung. Durch die Laufrollen ist die Copper Workstation flexibel am jeweiligen Arbeitsplatz einsetzbar.

Automatisierte Stromschienenbearbeitung Punching Terminal PT S4

Der Einsatz der Stanzmaschine ermöglicht ein schnelles, präzises und flexibles Stanzen und Ablängen von Flachkupferschienen.

Automatisierte Stromschienenbearbeitung

Unsere automatisierten Maschinen zur Bearbeitung von Stromschienen vereinfachen und beschleunigen den Innenausbau von Steuerungs- und Schaltanlagen in der Fertigung. Diese ermöglichen ein schnelles, präzises und flexibles Stanzen, Schneiden und Biegen verschiedener Flachmaterialien.

Entdecken Sie unsere Bestseller

Entdecken Sie die Highlight-Produkte von Rittal Automation Systems für optimierte Stromschienenbearbeitung und profitieren Sie von hoher Qualität und maximaler Effizienz.

Stromschienenbearbeitung CW 120-M

  • Exakt
  • Flexibel
  • Ergonomisch

Auflagerolle für Stromschienen

  • Komfortables Handling
  • Platzsparende Aufbewahrung
  • Unterstützt den Schneidevorgang

Stempel

  • Stanzen von Rund- und Langlöchern in Stromschienen
  • Kompakt
  • Präzise

Downloads

Haben Sie noch Fragen?

Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam die automatisierte Lösung!