Perforex Milling Terminal MT S

Das Perforex Milling Terminal MT S ist ein leistungsstarkes Bohr- und Fräszentrum, das sich ideal für die Bearbeitung von Kompakt- und Großschaltschränken eignet.

Entdecken Sie die Perforex MT

So geht einfache und schnelle Fräsbearbeitung

Features und Nutzen

Features

  • Vollautomatischer Werkzeugwechsler
  • Automatisiertes Einmessen der Werkzeuge
  • Datenübernahme aus allen gängigen CAD-Systemen und Planungstools wie dxf, Eplan Pro Panel, RiPanel Processing Center und RiPanel
  • Verschiedene Betriebsmodi
  • Zusätzliche Bedienlösungen mit Tragarmsystem

Nutzen

  • Kurze Werkstückwechselzeiten
  • Sicherung des digitalen Workflows und hohe Effizienz
  • Kontinuierlich hohe Qualität
  • Fehlerminimierung
  • Reduzierung unproduktiver Nebenzeiten

Produktvarianten

Optimaler Einstieg zur Fräsbearbeitung – Perforex MT 1101

Die Perforex Milling Terminal 1101 als kostengünstiger Einstieg für die automatisierte Fräsbearbeitung ermöglicht es, nahezu alle Kompakt- und Großschaltschränke einfach und schnell zu bearbeiten.

  • 4-Achsen-CNC-Maschine
  • Kurze Durchlaufzeiten bei gleichbleibend hoher Bearbeitungsqualität
  • Einfaches Bedienen durch übersichtliche HMI

Flexible Fräsbearbeitung – Perforex MT 2101

Das Perforex Milling Terminal 2101 bietet die größte Flexibilität in der MT Baureihe. Alle Kompakt- und Großschaltschränke können hiermit bearbeitet werden.

  • Automatischer Werkzeugwechsel und integrierte Werkzeuglängen-Messung
  • Werkzeugschonende Bearbeitung
  • Hochleistungsspindel für schnelle, exakte und verlässliche Bearbeitung

Zweitürig – die Perforex MT 2201

Die Perforex Milling Terminal 2201 bietet eine breite Werkstückaufnahme im Standard mit zwei Türen. Ideal zur mechanischen Bearbeitung von komplett verschweißten Gehäusen.

  • Automatischer Werkzeugwechsel und integrierte Werkzeuglängen-Messung
  • Automatische Spanabsaugung beim Bohren und Fräsen
  • Intuitives Spannsystem mit pneumatischer Spannvorrichtung

Fräsbearbeitung effektiv gestalten – mit der Perforex MT S

Das Perforex Milling Terminal setzt neue Maßstäbe in der Fräsbearbeitung – einfach, flexibel und präzise.

Downloads

Zubehör und Optionen

Zubehör / Verbrauchsmaterial / Maschinenoptionen Perforex MT

Optimal abgestimmtes Portfolio zum Erweitern, Aufrüsten und Ersetzen.

Performance Paket

  • Für die optimierte Bearbeitung der Werkstücke auf der Perforex MT S
  • Verringerte Vibration
  • Schnellere Vorschubgeschwindigkeit bis zu 1,5 m/min

Werkzeugmontagehilfe

  • Montagehilfe zum Wechseln & Einmessen der Werkzeuge
  • Einfaches Handling
  • Hohe Messgenauigkeit

Magnetstab

  • Magnetstab zur Aufnahme von Spänen
  • Einfache Reinigung
  • Inklusive Abstreifring

Entgratmesser

  • Zum Entgraten von Bohrungen und Kanten
  • Universell einsetzbar für anhaltend gute Schnittergebnisse
  • Beschichtete, beidseitig geschliffene Klingen

Zusätzliche Nullpunkte

  • Einfache Montage
  • Steigerung der Produktivität
  • Für Multi-Werkstückbearbeitung ohne Umspannen

Spannzange Bohrer

  • Zur Aufnahme der Bohrer
  • Elastisch
  • Typ ER 25

Spannzange Gewindebohrer

  • Zur Aufnahme der Gewindebohrer
  • Elastisch
  • Typ ER 25

Maschinengewindebohrer-Set

  • 2 x Werkzeugaufnahme SK30 ER 25
  • Spannzange Gewindebohrer M3 und Bohrer
  • Spiral- und Maschinengewindebohrer

Zirkulares Gewindefräs-Werkzeugset

  • Zirkular-Gewindefräser
  • Spannzange
  • Werkzeugaufnahme

Alu-/Kunststofffräs-Werkzeugset

  • Werkzeugaufnahme
  • Spannzange
  • Schaftfräser 6 mm

Tragarmsystem

  • Ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten
  • Positionierung des Displays in optimaler Bedienhöhe
  • Platzsparende Lösung

Zugang seitlich

  • Optionaler Maschinenzugang von rechts oder links
  • Mehr Freiheit bei der Gestaltung der Produktionsumgebung
  • Hohe Bedienersicherheit durch Zutrittsüberwachung per Lichtschranke

Signalsäule

  • Bearbeitungscenter ist jederzeit einsehbar
  • Steigerung der Produktivität
  • Minimierung von Stillstandzeiten

Stromschienenspanner

  • Einfaches Spannen von Kupfer- und Sammelschienen
  • Optimiert die Bearbeitung von Stromschienen
  • Steigerung der Produktivität und Flexibilität

Spannrahmen

  • Parallelbearbeitung von Gehäusen
  • Weniger Rüstaufwand
  • Erhöhte Produktivität

Nummerierungssatz für Werkzeugmagazin

  • Beschriftungssatz 1-21
  • Für Greifzangen am Werkzeugmagazin
  • Einfache Zuordnung der Werkzeugplätze

Druckluftpistolen-Set

  • Fertig konfektioniert
  • Inklusive Halterung
  • Ausblaspistole und Spiralschlauch mit Schnellkupplung

Zubehör Perforex MT S

Passendes Zubehör für Perforex Milling Terminal MT S.

Verbrauchsmaterial Milling Terminal MT S

Geprüfte Qualität für Perforex Milling Terminal MT S. Zum Erweitern, Aufrüsten und Ersetzen verschlissener Bauteile und Werkzeuge wie Bohrer, Fräser oder Gewindeschneider.

Maschinenoptionen für Milling Terminal MT S

Optimal abgestimmtes Erweiterungsportfolio für Perforex Milling Terminal MT S.

Ähnliche Produkte

Lasercenter Perforex LC 3030

  • Speziell für die automatisierte mechanische Modifizierung von Standardschaltschränken
  • 3D-Laserbearbeitung
  • Berührungslose und vibrationsarme Bearbeitung

Stromschienenbearbeitung CW 120

  • Biegen, Stanzen und Schneiden von Sammelschienen
  • Komfortable Höheneinstellung des Bearbeitungsbereichs
  • Externer Hydraulikanschluss für nahezu endlos erweiterbare Bearbeitungsmöglichkeiten

Lochstanzwerkzeuge

  • Hydraulikstanzen für Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüche
  • Flexibler Einsatz
  • Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil