- Artikel-Nummer:
- DK 7857.009
- Ausführung
- Einschubmodulare Online-Doppelwandler USV der Kategorie VFI-SS-111
- Produktbeschreibung
- Die USV-Systeme des Partners ABB sind mechanisch und elektrisch optimal in den RiMatrix IT-Infrastrukturbaukasten integriert und stellen eine wesentliche Komponente einer durchgängigen Stromversorgungskette im Rechenzentrum dar. Sie schützen zuverlässig vor Netzstörungen und -ausfällen.
- Nutzen
- Einfache Projektplanung aufgrund definierter Standardpakete.
- Sparsam im Energieverbrauch.
- Wartungsarm und langlebig
- Erweiterbarkeit und somit gestufter Invest mit wachsender IT.
- Netzwerkeinbindung in die Rittal DCIM Software RiZone erfolgt "Plug & Play" über vordefinierte Treiber
- Funktionsweise
- Dezentrale Parallelarchitektur mit unabhängigen, den einzelnen Modulen zugeordneten Controllern und Batteriesträngen (optional)
- Lieferumfang
- Basismodul und USV Modul(e) montiert gemäß Spezifikation
Bestückt mit USV-Leistungsmodulen (je nach Konfiguration)
- Optionen
- Externe Batteriepakete mit Standardautonomiezeiten (Erweiterungen möglich)
- USV-Leistungsbereich
- ABB DPA TS 8 bis 200 kW
- ABB UPScale TS 8 bis 120 kW
- Wirkungsgrad (Ausgang) ab 50 % Last
- 95 %
- USV-Anschluss
- 3-phasige Netzanbindung
- Hinweis
- Abhängig vom gewählten Typ, ohne Batterien
- Monitoring
- SNMP-Netzwerkkarte mit optionaler Server-Shutdown-Funktionalität
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 285 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- ETIM 7.0
- EC000382
- ECLASS 8.0
- 27040690
- Produktbeschreibung
-
3-phasige USV-Systeme von ABB mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96 % im Doppelwandlerbetrieb, wählbar in den Leistungsklassen von 10 kW bis 200 kW pro Rack.