Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.04.2020
- Artikel-Nummer:
- DK 7955.020
- Produktbeschreibung
- Mit der Universalverriegelung lassen sich eingesteckte IEC 60 320 C14 bzw. C20 Stecker gegen versehentliches Herausziehen verriegeln. Die Verriegelung ist verstellbar und passt sich den gängigen Steckerformen an. Dadurch wird eine sichere Steckverbindung herstellerunabhängig für die meisten marktüblichen Anschlusskabel geschaffen.
- Material
- Kunststoff (PA 12)
- Farbe
- RAL 9005
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Bruttogewicht
- 0,11 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177685000
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK Universalverriegelung PDU, zur Verriegelung von IEC 60 320 C14/C20 Steckern, für PDU/PSM Module mit C13/C19 Steckplätzen