- Artikel-Nummer:
- DK 7955.131
- Ausführung
- PDU Basic
- Produktbeschreibung
- Robuste, kompakte Basis-Stromverteilung für das IT-Umfeld. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage.
- Material
- Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
- Abmessung
- Breite: 44 mm
Tiefe: 62 mm
Länge: 845 mm
- Anzahl Steckdosen und Typ
- 18 x C13 / 3 x C19
- Steckdosen
- 18 x Kaltgerätebuchse C13
3 x Kaltgerätebuchse C19
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Einspeisungen
- Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 3~
- Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlussart (elektrisch)
- CEE
- Richtlinien
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Normen
- EN 60950-1
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...95 %
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 3,445 kg
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177684935
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
-
DK PDU international, basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x845x62 mm, IEC 60 320: 18x C13, 3x C19, 230 V, 3~, 16 A