Sammelschienensysteme

Sammelschienensystem RiLine60 - 800 A und 1600 A

Bis 1600 A, Mittenabstand 60 mm, 3- und 4-polig, Rundum-Berührungsschutz, für alle Märkte der Welt.

Sammelschienensystem RiLine60 - 800 A und 1600 A

PLS Sammelschienensysteme

PLS Sammelschienensysteme

Sammelschienensystem RiLine60 - 800 A und 1600 A

Flachkupferschienensysteme

Flachkupferschienensysteme

Sammelschienensystem RiLine60 - 800 A und 1600 A

Berührungsschutz

Rundumkapselung für RiLine Sammelschienensysteme.

Sammelschienensystem RiLine60 - 800 A und 1600 A

Anschlussadapter

Bemessungsstrom bis 63 A/125 A/250 A/800 A/1600 A, 3- und 4-polig, Leitungsabgang oben/unten.

Sammelschienensystem RiLine60 - 800 A und 1600 A

OM-Adapter/Träger

Externe Gerätemontage auf Tragrahmen, einfaches Fixieren des Tragrahmens auf dem Adapterchassis, für marktgängigen Schaltgeräte.

Sammelschienensystem RiLine60 - 800 A und 1600 A

CB-Geräteadapter

Für einfache und schnelle Montage marktgängiger Leistungsschalter, zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten durch Nutenstein-Konzept.

Sammelschienensystem RiLine60 - 800 A und 1600 A

Sicherungskomponenten RiLine

Innovative Sicherungskomponenten für IEC- oder UL-Anwendungen bis 630 A.

Sammelschienensystem RiLine60 - 800 A und 1600 A

Zubehör RiLine

Sammelschienehalter 1-/2-polig, Sammelschienen E-Cu, lamellierte Kupferschienen, Anschlusstechnik (Leiteranschluss- und Plattenklemmen, Anschlussblock und Systemabdeckung)

Sammelschienensystem RiLine60 - 800 A und 1600 A

Sammelschienenhalter

Zur Befestigung von Maxi-PLS Sammelschienen durch Einlegen in den Halter, 2-teilig.