Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9650.171
- Einsatzgebiete
- Zur Kontaktierung der Anschlusswinkel an die Maxi-PLS Sammelschienen
- Material
- E-Cu
- Lieferumfang
- Kontaktstück
Nutenstein
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 3200
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,68 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,65
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177643024
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Kontaktstück E-Cu, BH: 60x20 mm, (Maxi-PLS 3200)