Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9640.181
- Einsatzgebiete
- Zur Kontaktierung der Anschlusswinkel an die Maxi-PLS Sammelschienen
- Material
- E-Cu
- Lieferumfang
- Kontaktstück
Nutenstein
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,84 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,81
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177648814
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Kontaktstück E-Cu, BH: 100x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)