Ri4Power - Systemlösungen

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Einfacher Einbau, perfekter Berührungsschutz, sichere Trennung.

RiPower

Neu! Einfache Konfiguration von Niederspannungsschaltanlagen mit RiPower

VX25 Ri4Power

Das standardisierte Baukastensystem für die individuelle Schaltanlage mit VX25.

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Abdeckung Set für Verteil-Sammelschiene (Lastschaltleistenfeld Jean Müller)

Ausgeführt für die Aufnahme von Geräten des Fabrikats Jean Müller.

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Sammelschienenhalter für Lastschaltleistenfeld

Sammelschienenhalter für das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes.

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Sammelschiene E-Cu

Länge: 2400 mm/Schiene.

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Montageschiene Set für Abdeckung Verteil-Sammelschiene (Lastschaltleistenfeld Jean Müller)

Erforderlich für Montage der Abdeckung Verteil-Sammelschiene.

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Trennwand für Lastschaltleistenfeld

Erforderlich für den inneren Aufbau des Lastschaltleistenfeldes, trennt den Anschlussraum vom Geräteraum ab.

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Berührungsschutzabdeckung für Lastschaltleistenfeld (Kabelrangierraum)

Schottet im Kabelrangierraum die Haupt-Sammelschiene ab und ermöglicht so ein gefahrloses Anschließen von Kabeln und Leitungen.

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Abdeckung für Verteil-Sammelschiene (Lastschaltleistenfeld ABB/Siemens)

Zur Abdeckung des Verteil-Sammelschienensystems eines Lastschaltleistenfeldes, ausgeführt für die Aufnahme von Geräten des Fabrikats ABB (Typ SlimLine) oder Siemens (Typ 3NJ62). Die 200 mm hohen Sammelschienenraum-Abdeckungen schotten den...

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Trennplatte für Lastschaltleistenfeld

Zur Unterteilung von Sammelschienenraum und NH-Schaltleistenraum (Funktionsraum).

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Frontblende für Lastschaltleistenfeld

Decken oberhalb und unterhalb des Einbaubereichs der NH-Lastschaltleisten auf der Frontseite ab, Lüftungsöffnungen sind integriert.

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Verteil-Sammelschiene für Lastschaltleistenfeld

Zum Einbau in die Lastschaltleistenfelder, passend zu den Hauptsammelschienensystemen Maxi-PLS und Flat-PLS.

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Klemmblock Verteil-Sammelschiene für Lastschaltleistenfeld

Zum bohrungslosen Anschluss der Anschlusswinkel an das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes.

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Verteil-Sammelschiene 30 x 10 mm

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Verteil-Sammelschiene PLS 1600

Lastschaltleistenfeld-Ausstattung

Blendleiste für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten/NH-Lasttrennschaltleisten

Zur Erzeugung einer Auflagefläche für den individuellen Einsatz einer frontseitigen Berührungsschutzabdeckung.