Ri4Power - Systemlösungen

Innenausbau

Umfangreiches Zubehörprogramm für den Innenausbau von Schranksystemen und IT-Racks, wie z. B. Montageplatten, Schienensysteme, Befestigungselemente, Geräteböden, Systemleuchten, EMV- und Erdungszubehöre, Steckdosenleisten

Innenausbau

Systembefestigung

Zum Einbau der Sammelschienenhalter.

Innenausbau

PE/PEN-Sammelschiene E-Cu für VX

Nach DIN EN 13 601. Mit integrierten Lochungen.

Innenausbau

Flachband-Erder

Kupfer verzinnt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgepressten Kontakthülsen, wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen, flexible Anschlussmöglichkeiten.

Innenausbau

Sammelschienenhalter N-Leiter

Für den Aufbau von 1-poligen Neutral- oder PEN-Leitern.

Innenausbau

Käfigmutter für VX

Zur metrischen Befestigung umlaufend am Schrankprofil.

Innenausbau

Montage-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX SE

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.

Innenausbau

PE/PEN-Anreihlasche E-Cu

Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschiene, Haltewinkel und Anreihlasche, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 61 439-1.

Innenausbau

PE/PEN-Haltewinkel für VX

Zur Befestigung der PE/PEN-Sammelschiene 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 und 80 x 10 mm.

Innenausbau

Kontaktscheiben

Gezahnt, ermöglichen den sicheren Schutzleiteranschluss.

Innenausbau

Befestigungsmaterial für Erdungsbänder und Flachband-Erder

Für die Befestigung der Erdungsbänder und Flachband-Erder.

Innenausbau

System-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX IT, VX SE, AX Kunststoff

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.

Innenausbau

Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.

Innenausbau

Systembefestigung für VX, TS

Zur Befestigung von Sammelschienensystemen mit 185 mm Mittenabstand in Schaltschränken.

Innenausbau

Systembefestigung für TS, VX SE

Zur Befestigung von Sammelschienensystemen mit 185 mm Mittenabstand in TS/SE Schaltschränken.