IT-Cooling

Zubehör für IT-Cooling

Passendes Zubehör für Blue e+ Kühlgeräte, LCP CW und LCP DX Anwendungen.

Zubehör für IT-Cooling

Luftkanal für Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Für die Kaltluftzufuhr vor die 19"-Ebene in Kombination mit dem Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT.

Zubehör für IT-Cooling

Dachblech für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Zur Montage des Dachaufbau-Kühlgerätes. Der Ausschnitt im Dachblech ist so angeordnet, dass das Dachaufbau-Kühlgerät mittig auf dem Schrank steht.

Zubehör für IT-Cooling

Stahlblechtür für Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Zur Montage des Wandanbau-Kühlgerätes. Der Ausschnitt in der Tür ist so angeordnet, dass das Wandanbau-Kühlgerät mittig an der Tür angebracht ist.

Zubehör für IT-Cooling

Luftleit-Kit für LCP Hybrid

Das Luftleit-Kit führt den Luftstrom ohne größere Druckverluste in den Wärmetauscher des LCP Hybrid.

Zubehör für IT-Cooling

Touchscreen-Display, farbig für LCP Rack/Inline CW

Über das Display werden alle relevanten Betriebsparameter direkt am LCP angezeigt und das bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Funktionen des LCP direkt zu überwachen und Einstellungen vorzunehmen.

Zubehör für IT-Cooling

Verflüssigereinheit für LCP DX

Die Verflüssigereinheiten sind zum Betrieb kältemittelbasierender LCPs notwendig. Je nach Ausführung verfügen die Einheiten über den externen Verflüssiger und Ventilator oder zusätzlich über einen Freikühler....

Zubehör für IT-Cooling

Abschottung vertikal für TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

Zubehör für IT-Cooling

Anschlussschlauch

Flexibler und kürzbarer Anschlussschlauch inkl. beidseitiger Überwurfmutter zum Anschluss des LCPs/LCUs an eine feste Verrohrung.

Zubehör für IT-Cooling

Rückwärtiger Adapter für LCP Inline CW

Zum Schließen der Lücke im hinteren Bereich, die beim Einbau eines LCP Inline besteht.

Zubehör für IT-Cooling

Kondensatpumpe für LCP Rack/Inline CW

Zur Abfuhr von Kondensat bei LCP Rack/Inline CW Anwendungen.

Zubehör für IT-Cooling

Lüftermodul für LCP Rack/Inline CW

Erhöhung der Kühlleistung. Zusätzlich kann eine Redundanz erreicht oder die elektrische Leistungsaufnahme reduziert werden.

Zubehör für IT-Cooling

Filtermattenhalter für LCP Inline CW

Filtermattenhalter für LCP Inline CW.

Zubehör für IT-Cooling

Filtermatte für LCP Inline CW

Filtermatten für LCP Inline CW.

Zubehör für IT-Cooling

Anreihungs-Set LCP CW, VX für TS IT

Zur mechanischen Verbindung eines LCP CW Inline Protruding mit einem TS IT Rack.

Zubehör für IT-Cooling

Bürstenleistenset für LCU CW

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines VX IT Netzwerk-/Serverracks mit eingebauter LCU CW.