IT-Cooling

Small Cooling Units

Aktive und passive Komponenten zur Belüftung einzelner IT-Racks.

Small Cooling Units

Luftkanal für seitliche Luftführung

Zur Kaltluftzufuhr für Switche mit seitlicher Luftansaugung.

Small Cooling Units

19"-Luftkanal für horizontale Luftführung

Zur Kaltluftzufuhr für Switche, die in der hinteren 19"-Ebene montiert sind.

Small Cooling Units

Lüfterblech

Nachträglicher Einbau von oben in alle Netzwerkschränke TS 8. Der hintere Raum bleibt zur Kabeleinführung frei. 2 Lüfter serienmäßig. Erweiterung auf max. 4/6 Lüfter.

Small Cooling Units

Lüftererweiterungssatz

Zum Nachrüsten verschiedener Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs.

Small Cooling Units

Abdeckplatte für Lüfterfelder für FlatBox

Zum Abdecken nicht verwendeter Lüfterfelder bei Einsatz von Lüftermotoren in der Flatbox.

Small Cooling Units

Ablufthaube für VX, VX IT

Zur Anbindung geschlossener Racks an ein Lüftungssystem. Der abgestufte Anschluss eignet sich für die gängigen Rohrdurchmesser 150 mm und 200 mm uns sorgt so für eine effektive Kühlung durch gezielten Luftaustausch im Rack.

Small Cooling Units

Dachlüfter für VX IT, TS IT

Dachlüfter für den Officebereich mit sehr geringer Geräuschentwicklung 39 dB(A) und hohem Volumenstrom (freiblasend 1245 bis 1345 m³/h).

Small Cooling Units

Lüftermodul für VX IT, TS IT

Zur aktiven Belüftung. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern. Einfache Anschlusstechnik und energieeffiziente Drehzahlregelung.

Small Cooling Units

Lüftererweiterungssatz für VX IT, TS IT

Lüftererweiterungssatz mit integriertem Drehzahlregler zum Nachrüsten in den Lüftermodulen 5503.010, 5503.020 und 5503.025.