Luft-Wasser-Wärmetauscher Wandanbau

Artikel-Nummer: SK 3374.514

Leistungsklassen 375 - 5.000 W. Zum Einsatz in rauen Umgebungen. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich.

Artikel-Nummer:
SK 3374.514
Ausführung
Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571)
Produktbeschreibung
Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Dicht- und Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung
L 35 W 10 bei 400 l/h: 2,8 kW
Bemessungsbetriebsspannung
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 169 W
Bei 60 Hz: 232 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 1,15 A
Bei 60 Hz: 1,55 A
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
1 ‐ 10 bar
Einschaltdauer
100 %
Kühlmedium
Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasservorlauftemperatur
1 °C...30 °C
Wasseranschlüsse
½" Schlauchtülle
G ⅜" AG
Volumen Verrohrung
1,4 l
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
1 °C...70 °C
Hinweis
Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit e-Comfortcontroller
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 950 mm
Tiefe: 145 mm
Hinweis zur Best.-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Einstellbereich
20 °C...55 °C
Vorsicherung
Trafoschutzschalter: 3,5...5 A
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84158300
EAN
4028177496132
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 2,8 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, Comfortregelung, Wasserführende Teile: V4A, BHT: 400 x 950 x 145 mm
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich. 

Nutzkühlleistung L35 W10, 400L/h:2,8 kW
Nennleistung 50/60 Hz:169 / 232 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz:1,15 / 1,55 A
Bemessungsbetriebsspannung:115 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung:e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35|°C)
Hinweis:Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit
e-Comfortcontroller
Abmessungen [BxHxT]:400x950x145 mm
Ausführung:Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571)
Farbe:RAL 7035
Kühlmedium:Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasseranschlüsse:1/2" Schlauchtülle, G 3/8" AG
Zulässiger Betriebsdruck:1 bis 10 bar
Wasservorlauftemperatur:1 °C bis 30 °C
Betriebstemperatur:1 °C bis 70 °C
Temperatur-Einstellbereich:20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529:IP 55
Gewicht: 20 kg