- Artikel-Nummer:
- SK 3334.660
- Ausführung
- Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen Komponenten
Mediumfördernde Pumpe
- Nutzen
- Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte Technik
- Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt
- International durch bifrequente Ausführung
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Komplett anschlussfertige Einheit
Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 44 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
- Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 4,8 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 5,2 kW
- Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
- Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 6,1 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 6,6 kW
- Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 2.200 m³/h
Bei 60 Hz: 2.500 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Abmessung
- Breite: 605 mm
Höhe: 1.034 mm
Tiefe: 645 mm
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Bei 3334.660 werden 2 Metallfilter benötigt
- Temperaturregelung
- Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung +20 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...43 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 10 °C...30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 2,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 3,15 t
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 3,98 kW
Bei 60 Hz: 5,32 kW
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 8,2 A
Bei 60 Hz: 8,5 A
- Wasserkreislauf
- offen
- Wasseranschlüsse
- G ¾" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Tank
- Material: Kunststoff PP
Volumen: 30 l
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 125 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177553422
- ETIM 8
- EC002516
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
-
SK Chiller TopTherm, Stand alone, offen, 6,1/6,6 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 605 x 1034 x 645 mm