Was ist ein Luft-Luft-Wärmetauscher?
Ein Luft-Luft-Wärmetauscher, auch Luft-Wärmetauscher genannt, sorgt für einen Temperaturausgleich zwischen zwei Medien. Dieser wird durch das wärmere Medium erreicht. Der Vorteil zweier getrennter Luftkreisläufe ist, dass sich der Luft-Luft-Wärmetauscher für den Anwendungsbereich in aggressiver oder stark staubhaltiger Umgebung eignet, wodurch er die ideale Lösung für die Industrie ist, da entstandener Staub durch den speziellen Luftkreislauf nicht in das Gerät eindringen kann.
Wie funktioniert ein Luft-Luft-Wärmetauscher?
Der Luft-Luft-Wärmetauscher hat die Funktion, die gewonnene Wärmeenergie aus der Luft auf einen anderen Stoff, also Luft, zu übertragen. Da der Luft-Wärmetauscher aus zwei getrennten Luftkreisläufen besteht, kann der Wärmetauscher verwendet werden, um Wärme zurückzugewinnen, wobei jedoch ein minimaler Wärmeverlust nicht vermieden werden kann.
Der Luft-Luft-Wärmetauscher eignet sich optimal für den Einsatz in der Industrie. Durch seine Konstruktion mit zwei getrennten Luftkreisläufen strömt die Zuluft getrennt an der Abluft vorbei, die durch ein wärmeleitendes Material voneinander getrennt sind. Dies ermöglicht den Einsatz eines Luft-Luft-Wärmetauschers insbesondere in stark staubhaltiger Umgebung.
Weitere Arten des Luft-Wärmetauschers
Der Wärmetauscher gehört aufgrund des vorhandenen Kreuzstromprinzips zu den rekuperativen Luft-Wärmetauschern. Es gibt jedoch noch einen weiteren Wärmetauschertyp.
Regenerative Wärmeübertrager
In der Regel wird hier eine Art Ventilator eingesetzt, der jedoch im Gegensatz zu den bekannten Ventilatoren nicht nur Luft abgeben kann, sondern auch in der Lage ist, warme Luft aufzunehmen. Die Wärmeenergie wird zwischengespeichert und zeitversetzt wieder abgegeben.
Einbaumöglichkeiten beim Luft-Wärmetauscher
Der Luft-Luft-Wärmetauscher wird in unserem Rittal Online Shop in zwei verschiedenen Ausführungen angeboten. Zum einen gibt es den Luft-Luft-Wärmetauscher TopTherm Wandanbau mit Regelung und zum anderen der Luft-Wärmetauscher als Dachaufbau.
Technische Daten
Luft-Luft-Wärmetauscher TopTherm als Wandanbau
Dieses Produkt ist in zehn Produktvarianten in unserem Onlineshop erhältlich. Die spezifischen Wärmeleistungen sind im Bereich von 17,5 bis 90 W/K verfügbar. Die Bemessungsspannung ist in den Ausführungen 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz und 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz erhältlich. Der Betriebstemperaturbereich liegt bei alles Geräten bei -5°C bis 55°C.
Der Lieferumfang umfasst bei allen Produktvarianten für die Wandmontage eine komplett anschlussfertige Einheit. Dies ermöglicht eine komfortable Installation. Die steckbare Anschlussklemmleiste ist ebenso im Lieferumfang enthalten wie der potenzialfreie Störmeldekontakt bei Übertemperatur, eine Bohrschablone für die exakte Montage und das Befestigungsmaterial.
Luft-Luft-Wärmetauscher mit Dachaufbau
Die Dachkonstruktion ist in einer einheitlichen Ausführung mit einer spezifischen Wärmeleistung von 66 W/K und einer Bemessungsbetriebsspannung von 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz erhältlich. Der Betriebstemperaturbereich liegt bei diesem Produkt bei -5°C bis 55°C.
Im Lieferumfang ist eine komplett anschlussfertige Einheit enthalten. Der Anschluss der Ventilatoren erfolgt über zwei, drei-adrige Anschlusskabel mit Aderendhülsen. Zusätzlich sind eine Bohrschablone und Befestigungsmaterial im Lieferumfang inbegriffen.
Für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird der Schaltschrank-Innentemperaturregler, die digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und/oder der Drehzahlregler empfohlen.
Produktvielfalt von Rittal
Entdecken Sie neben unseren effizienten Luft-Luft-Wärmetauschern auch unsere große Produktvielfalt an Schaltschränken. Ob für die Industrie oder den Outdoor-Bereich: Wir haben die passende Lösung für Sie.
Sie sind auf der Suche nach einem Ersatzteil für Ihr Rittal-Produkt? Kein Problem! In unserem Ersatzteil-Finder werden Sie mit Sicherheit fündig.
Sie haben noch Fragen? Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite und beantworten Ihre Fragen rund um unser Produktportfolio.