Zubehör für Klimatisierung

Luftführung

Systeme zur gezielten Luftführung und -umlenkung in alle Bereiche des Schaltschrankes. Mit dem Luftkanalsystem ist es möglich, die Kaltluft präzise in alle Bereiche des Schaltschrankes zu führen. Die Gefahr von Luftkurzschlüssen durch eigenbelüftete Einbauten wird so wirkungsvoll vermieden.

Luftführung

Luftkanalsystem für Dachaufbau-Kühlgeräte und Dachaufbau-Luft-Wasser-Wärmetauscher

Mit dem Luftkanalsystem ist es möglich, die Kaltluft gezielt in alle Bereiche des Schaltschrankes zu führen. Die Gefahr von Luftkurzschlüssen durch eigenbelüftete Einbauten wird so wirkungsvoll vermieden. Der Flachkanäle...

Luftführung

Luftkanal-Adapter für Luftkanalsystem und Luftkanalsystem Flat

Der Adapter dient als Verbindungsstück vom Kühlgerät (Lufteintrittsöffnung) zum Luftkanalsystem. Passend für Dachaufbau-Kühlgeräte 3359.XXX und 3382.XXX

Luftführung

Umlenkung 90° für Luftkanalsystem

Zur gezielten Kaltluftumlenkung am Ende des Flachkanals.

Luftführung

Luftkanalsystem Flat für Dachaufbau-Kühlgeräte und Dachaufbau-Luft-Wasser-Wärmetauscher

Mit dem Luftkanalsystem ist es möglich, die Kaltluft gezielt in alle Bereiche des Schaltschrankes zu führen. Die Gefahr von Luftkurzschlüssen durch eigenbelüftete Einbauten wird so wirkungsvoll vermieden. Der Flachkanäle...

Luftführung

Flachkanal-Erweiterung

Erweiterungsset für Luftkanalsystem Flat 3286.850 zum Längenausgleich der Breite, Tiefe bzw. Höhe in Schaltschränken.

Luftführung

Luftumlenkung

Gezielte Kaltluftführung zur Vermeidung von Wärmenestern. Besonders geeignet bei hoher Packungsdichte elektrischer Komponenten im Schaltschrank.

Luftführung

Luftkanal für seitliche Luftführung

Zur Kaltluftzufuhr für Switche mit seitlicher Luftansaugung.

Luftführung

Schaltschrank-Innenlüfter

Zur Vermeidung von Wärmenestern innerhalb des Schaltschrankes und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Klimatisierungskomponenten

Luftführung

Mini-Lüfter

Kompakter Gleichstromlüfter zur Gehäuse- bzw. Komponentenkühlung in Gehäusen.

Luftführung

Luftkanal für Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Für die Kaltluftzufuhr vor die 19"-Ebene in Kombination mit dem Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ IT.