Zubehör für Klimatisierung

Filtertechnik

Bei erhöhter Staubbelastung ist es ratsam Filtermatten zu verwenden, um die Lebensdauer des Filterlüfters zu erhöhen und die Schutzart zu gewährleisten. Insbesondere in ölhaltiger Umgebungsluft sollten Metallfilter verwendet werden.

Filtertechnik

Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere...

Filtertechnik

Absorbermatte für Faltenfilter

Um die Schutzart IP 55 (außer bei 3245.xxx) in Verbindung mit dem Faltenfilter der Blue e+ Filterlüfter zu erreichen.

Filtertechnik

Blindabdeckung für Filterlüfter/Austrittsfilter

Falls vorhandene Montageausbrüche von Filterlüftern/Austrittsfiltern zur Erhöhung der Schutzart verschlossen werden müssen, kann anstelle der Filtermatte die Blindabdeckung im Filterlüfter/Austrittsfilter verwendet werden, ohne...

Filtertechnik

Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Filtertechnik

Filtermatte für Kühlgeräte, Klima-/Profiltür, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller

Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.

Filtertechnik

Metallfilter für Kühlgeräte, Klima-Tür, Profiltür, Luft-Luft-Wärmetauscher und Chiller

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall...

Filtertechnik

Filtermatte für Drucklüfter

Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.

Filtertechnik

Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.

Filtertechnik

Kiemenblech

Zur Belüftung durch Konvektion, nachträglich mit 4 Schrauben leicht zu montieren.

Filtertechnik

Frontaustrittsgitter 2 HE für Drucklüfter

Frontaustrittsgitter 2 HE für Drucklüfter zur Abführung der Warmluft im oberen Bereich des Schrankes. Zwei Gitter können für eine Eigenkonvektion verwendet werden.

Filtertechnik

Filterhalter für Dachentlüftung

Der Einsatz einer Filtermatte ist notwendig, um die Schutzart der Dachentlüftung SK 3148.007 zu erhöhen.

Filtertechnik

Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.

Filtertechnik

Austrittsfilter EMV

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.