- Artikel-Nummer:
- DK 7320.721
- Ausführung
- Komfortgriff mit Master-Key-Funktion
- Produktbeschreibung
- Zur Steuerung und Überwachung über eine zentrale Steuereinheit vom Typ CMC III und IoT Interface.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 2 Adapter für Sichttür
Kabelschellen
Adapter für Profilhalbzylinder
Anschlusskabel (3 m) mit RJ 12-Stecker
Inkl. Befestigungsmaterial - Verriegelungstyp
- Master-Key-Funktion (mit Notöffnungsfunktion)
- Bemessungsstrom max.
- 0,1 A
- Anzahl Teilnehmer je IoT Interface (max.)
- 16
- Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
- 2
- Anzahl Teilnehmer PU (max.)
- 16
- Anzahl Teilnehmer pro PDU Anmerkung
- Max. 5 Stück bei Energieversorgung über PoE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,084 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177390386
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- DK CMC III Griff, elektromagnetisch, Komfortgriff mit Master-Key-Funktion für TS IT, Zugangssteuerung über CMC III Processing Unit, Mit Positionssensor zur Überwachung des Handgriffs, RAL 7035
Komfort-Griff für TS 8-Unit
mit Master-Key-Funktion
Der Griff hat die Master Key Funktion,
das heißt unabhängig vom Steuersystem
kann der Griff immer mit einem Schlüssel
geöffnet werden. Die Tür kann so über das
CMC-TC-System freigegeben werden.
Zusätzlich sollten einen Access Unit (V1.1)
und ein Zugangssensor (7320.530) verwendet
werden, so dass der Türstatus abgefragt
werden kann.
Technische Daten:
Bemessungsspannung: 24 V DC
Bemessungsstrom: max. 100 mA
Anschlusskabel: Länge 3 m, RJ 12-Stecker
Verbindungskabel: Länge 2 m, RJ 12/
RJ 12-Stecker
Kupplung zur Verlängerung: RJ 12/RJ
12-Buchse
Temperatur-Einsatzbereich: +5°C bis +40°C
Schutzart: IP 40
Der Griff hat die Master Key Funktion,
das heißt unabhängig vom Steuersystem
kann der Griff immer mit einem Schlüssel
geöffnet werden. Die Tür kann so über das
CMC-TC-System freigegeben werden.
Zusätzlich sollten einen Access Unit (V1.1)
und ein Zugangssensor (7320.530) verwendet
werden, so dass der Türstatus abgefragt
werden kann.
Technische Daten:
Bemessungsspannung: 24 V DC
Bemessungsstrom: max. 100 mA
Anschlusskabel: Länge 3 m, RJ 12-Stecker
Verbindungskabel: Länge 2 m, RJ 12/
RJ 12-Stecker
Kupplung zur Verlängerung: RJ 12/RJ
12-Buchse
Temperatur-Einsatzbereich: +5°C bis +40°C
Schutzart: IP 40