RFID Controller

Artikel-Nummer: DK 7890.500

Zur Verbindung der RFID-Antenne mit dem CAN-Bus DRC.

Artikel-Nummer:
DK 7890.500
Produktbeschreibung
Dieser Controller verbindet die RFID-Reader (Antenne) des 19″-Montagerahmens mit dem CMC. Hierüber kann das CMC automatische Änderungen melden, den Schrank mit den Einbaukomponenten grafisch darstellen sowie ein Kapazitätsmanagement aufführen. Pro Rack wird jeweils ein RFID-Controller benötigt.
Material
Kunststoff
Schnittstellen
RJ45
2 x Mini-DIN (Anschluss RFID-Rahmen/Floor-Reader)
Abmessung
Breite: 136 mm
Höhe: 44 mm
Tiefe: 129 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,46 kg
Bruttogewicht
0,55 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177617155
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK RFID Controller, zur Verbindung der RFID Antenne mit dem CMC III CAN-Bus DRC, BHT: 136x44x129 mm, RJ45, 2x Mini-DIN, Funktionen:
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
RFID Controller

Ermöglicht die Anbindung der Rittal RFID
Montagerahmen des Rittal Dynamic Rack Control
Konzepts an das Rittal SNMP Monitoringsystem
(CMC-TC). Pro Schrank wird jeweils ein RFID
Controller benötigt.

Der Controller wird direkt an die CMC-TC Processing
Unit II (ab Firmware V 2.70) angeschlossen und wird
auch durch diese mit Strom versorgt. Seinerseits
steuert dieser Controller direkt den im 482,6 mm (19")
Montagerahmen integrierten RFID Reader an und
versorgt diesen mit Energie. Zusätzlich verfügt
er über einen zweiten Anschluss für zukünftige
Erweiterungen (z.B. Rackpositionierung im Raum)

Gehäuse: Kunststoff, grau
Abmessungen BHT: 136 x 44 (1HE) x 129 mm
Anschlüsse:
1x RJ45 Buchse (Anbindung an CMC-TC PU II / PU II+)
2x Mini-DIN (Anschluss RFID-Rahmen &
optionalem Floor-Reader)

Stromversorgung: 24V DC / ca. 350mA (aus dem CMC-TC)
Zertifizierungen: CE

Empfohlenes Zubehör: Montagenmodul DK 7320.450

Fabrikat: Rittal
Typ: DK 7890500
oder gleichwertig