Wandgehäuse AE mit 19"-Auszugsrahmen

Artikel-Nummer: DK 7644.000

Wandgehäuse für kleine Netzwerke mit ausziehbarer 19"-Befestigungsebene und Flanschplatte mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung im Boden. Schutzart IP 54.

Artikel-Nummer:
DK 7644.000
Ausführung
mit 19"-Auszugsrahmen
Material
Gehäuse: Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Gehäuse: pulverbeschichtet
Auszugsrahmen: Edelstahl
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit scharnierter Tür
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Flanschplatte mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung im Gehäuseboden
Auszugsrahmen an Teleskopschienen befestigt
Austrittsfilter im Gehäuseboden sowie seitlich links
Sichtfenster seitlich rechts
Kabelabfangschiene an der Rückwand
Zusätzliche Kabelabfangschiene zur Montage am Auszugsrahmen
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 600 mm
Tiefe: 350 mm
Einbauhöhe für Komponenten
10 HE
HE Montagerahmen vertikal
4 HE
Position Türanschlag
links
Anzahl Verschlüsse
2
Grundmaterial
Stahlblech
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte für Kabelverschraubung
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
25,175 kg
Bruttogewicht
26,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177187146
ECLASS 8.0
27142408
Approbationen
Lloyds Register of Shipping
Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")- Auszugsrahmen

Gehäuse:
Wandverteiler mit Stahlblechtür vorne, inkl. zwei Vorreiberverschlüssen
und Doppelbart-Verschlussein-
sätzen, eine Flanschplatte mit Bürstenleisten zur Kabeleinführung unten,
je ein Austrittsfilter im
Boden rechts und in der Seitenwand oben links,
optional Möglichkeit zur Aufrüstung mit Lüfterer-
weiterungssatz, eine Kombischiene mit Hammerköpfen
zur Kabelabfangung, sowie eine Kabelabfangschiene
zur Befestigung hinten am Auszugsrahmen, ein
Sichtfenster seitlich rechts, ein Auszugsrahmen
auf Teleskopschienen mit einer 482,6 mm (19")
Befestigungsebene 10 HE frontseitig horizontal und
vertikal, und einer 482,6 mm (19") Befestigungsebene
4 HE seitlich vertikal.

Material:
Wandteil, Gehäusehaube, Fronttür aus Stahlblech,
Sichtscheibe ESG 3mm

Oberflächenausführung:
Gehäuse elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert
RAL 7035
Auszugsrahmen Edelstahl

Abmessungen (B x H x T):
600 x 600 x 350 mm / (4 / 10 HE)