- Artikel-Nummer:
- RM 7857.971
- Ausführung
- Grundschutzraum Plus
- Produktbeschreibung
- Der Grundschutzraum - optimale, modulare Raum-in-Raum-Lösung für den Schutz vor IT-/Infrastrukturkomponenten. Der Hochverfügbarkeitsraum - zertifizierte, höchste physikalische Sicherheit für Rechenzentren und IT-Systemstandorte.
- Hinweis
- Geprüfte Produkte werden als Gesamtkonstruktion getestet. Dies umfasst die Zellenkonstruktion und deren Einbaumodule wie Türen, Kabelschottungen oder Belüftungseinheiten. Bauteilprüfungen beziehen sich dagegen nur auf Einzelteile.
- Korrosive Brandgase
- Rauchgasdichtigkeit, in Anlehnung an EN 1634-3 (DIN 18095)
- Trümmerlasten
- Stoßprüfung als Systemprüfung, 1 Stoß von 200 kg aus 1,5 m nach 30 Minuten Beflammungszeit
- Staubdichtigkeit
- IP 5x als Systemprüfung nach EN 60 529, für die Zellenkonstruktion und deren Einbaumodule
- EMV-Schutz
- Schutz gegen hochfrequente Ein- und Ausstrahlungen, belegt gemäß Prüfungen an vergleichbaren Bauteilen durch die TU Aachen
- Brandschutz
- 50 K Temperaturanstieg und 85 % rel. Luftfeuchtigkeit über 30 Minuten, ohne Nachheizperiode
- F90 als Systemprüfung nach Grenzwerten EN 1363 (DIN 4102), für die Zellenkonstruktion und deren Einbaumodule
- F120 nur als Bauteilprüfung gem. EN 1363 (DIN 4102), nur Wandsystem
- F90 nur als Bauteilprüfung gem. EN 1363 (DIN 4102), nur Wandsystem
- Fremdzugriff
- RC 3 als Systemprüfung gem. EN 1627/1630, für die Zellenkonstruktion und deren Einbaumodule, wie z. B. Türen
- RC 2 als Systemprüfung gem. EN 1627/1630, für die Zellenkonstruktion und deren Einbaumodule, wie z. B. Türen
- Wasser
- Löschwasser, IP x 6 als Systemprüfung nach EN 60529, für die Zellenkonstruktion und deren Einbaumodule
- Relative Luftfeuchtigkeit, 85 %, über 30 Minuten
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- EAN
- 4028177689367
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- RM Sicherheitsraum, Grundschutzraum Plus (GSR+)