Schnittstelle Mensch/Maschine Monitore und Zubehör TFT-Monitore in Bildschirmdiagonalen von 15" bis 19", teilweise als Touchscreen ausgeführt Monitore und Zubehör TFT-Monitore TFT-Monitor und Zubehör für Bediengehäuse. Mehr lesen Monitore und Zubehör TFT-Halter Geeignet für die Montage von TFTs an Gehäusebefestigungen CP-S, CP-L und vertikalem Tragarm über Gehäusebefestigung, neigbar. Mehr lesen Monitore und Zubehör Monitorhalterung Geeignet für die Montage von Monitoren mit VESA-Anschluss MIS-D, MIS-E bis zu 21". Die variable Montage in der Tiefe ermöglicht dem Bediener/der Bedienerin ein ergonomisches Verstellen des Monitors. Zusätzlich gibt es drei... Mehr lesen