Zölliger Ausbau Adapter Adapter für zölligen Ausbau. Adapter Adaptersatz, 3 HE für Schrankbreite 800 mm Zur Befestigung einzelner 482,6 mm (19")-Komponenten bzw. als zusätzliche Einbaumöglichkeit im hinteren Schrankbereich. Mehr lesen Adapter Adapter, 3 HE Tiefenversatz 100 mm Dient dem Zurückversetzen der 482,6 mm (19˝)-Befestigung von Einbaukomponenten innerhalb von Gehäusen mit einer 19˝-Einbaulage in vorderster Stellung, wie z. B. Server oder Elektronikschränke. Mehr lesen Adapter Adapter, metrisch auf zöllig, 21"/19" Zur Befestigung von zölligen Baugruppen an metrischen Profilschienen (535 mm) bzw. Aufbau von Mischsystemen. Mehr lesen