19"-Ausbautechnik Schwenkrahmen Mit Schwenkrahmen kann die Rückseite der 19"-Einbauten bequem erreicht werden. Je nach Ausführung steht ein Öffnungswinkel von 130° oder 180° zur Verfügung. Schwenkrahmen Schwenkrahmen, klein für VX, VX SE, AX, 600 mm und 800 mm breite Schränke Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten. Mehr lesen Schwenkrahmen Schwenkrahmen, klein für TS, VX SE, 600 mm und 800 mm breite Schränke Ausbau für TS, 600 mm und 800 mm breite Schränke, 3 - 18 HE, zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten. Mehr lesen Schwenkrahmen Einbausatz für VX Schwenkrahmen, klein und VX Teilmontageplatte Zur Montage des Schwenkrahmens, klein in AX, VX, SE oder einer Teilmontageplatte (in Verbindung mit Scharnier für Teilmontageplatte). Mehr lesen Schwenkrahmen Einbaukit AX für Einbausatz für Schwenkrahmen, klein Zur Montage des Schwenkrahmens, klein in Kompakt-Schaltschränke AX. Mehr lesen Schwenkrahmen Einbausatz für Schwenkrahmen, klein Mehr lesen Schwenkrahmen Schwenkrahmen, groß für VX, 600, 800 und 1200 mm breite Schränke Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten. Mehr lesen Schwenkrahmen Einbausatz für VX Schwenkrahmen, groß Zur Montage des Schwenkrahmens, groß. Mehr lesen Schwenkrahmen Schwenkrahmen-Arretierung Fixiert den Schwenkrahmen in geöffneter Position. Mehr lesen Schwenkrahmen Scharnier 180° für VX Schwenkrahmen, groß Zur Erweiterung des Öffnungswinkels von 130° auf 180° in vorderster Einbausituation. Mehr lesen Schwenkrahmen Schwenkrahmen, groß, ohne Blende für TS, VX SE, 600 mm und 1200 mm breite Schränke Für 600 mm und 1200 mm breite Schränke, 22 - 45 HE, ohne Blende, zur Montage von 482,6 mm (19˝)-Einbaukomponenten. Mehr lesen Schwenkrahmen Schwenkrahmen, groß, mit Blende für TS, VX SE, 800 mm breite Schränke Für 800 mm breite Schränke, 22 - 45 HE, mit Blende, zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten. Mehr lesen Schwenkrahmen Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, ohne Blende Mehr lesen Schwenkrahmen Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, mit Blende Mehr lesen Schwenkrahmen Kompakt-Schwenkrahmen für AE Zum Einbau von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19˝) über die gesamte Höhe, 6 - 14 HE. Mehr lesen Schwenkrahmen Gleitschiene für Schwenkrahmen Zur Abstützung schwerer 482,6 mm (19")-Elektronik-Einschübe im Schwenkrahmen. Mehr lesen