19"-Ausbautechnik LSA-Technik Für die LSA-Technik sind Aufnahmeeinheiten für LSA-Plus-Leisten oder Einbausätze für LSA-Montagewannen oder LSA-Montagewinkel lieferbar. LSA-Technik Trägereinheit, 3 HE für LSA-Plus-Leisten, max. 150 DA Für LSA-Plus-Leisten, max. 150 DA, zur Aufnahme von maximal 15 LSA-Plus-Leisten (à 10 DA), ermöglicht Montage von 3 x 5 LSA-Plus-Anschlussleisten 2/10, Baureihe 2 waagerecht. Mehr lesen LSA-Technik Aufnahme-System, 2 HE für LSA-Einbausatz Für LSA-Einbausatz, zur Aufnahme von LSA-Montagewannen/Universal-Montagewinkeln innerhalb der 482,6 mm (19˝)-Montageebene. Mehr lesen