Blindpanels und Frontplatten Blindpanel Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene. Blindpanel Blindpanel, 482,6 mm (19") Als Leerfeld-Abdeckung oder zur Bestückung nach eigener Wahl. Mehr lesen Blindpanel Blindplatte 19" Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene. Mehr lesen Blindpanel Scharnier für Blindplatten Scharniere für Blindplatten. Mehr lesen Blindpanel Kleingerätebox, 4 HE, geschottet für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene Die Kleingerätebox enthält einen verstellbaren Aufnahmeboden mit dem die Box zusätzlich unterteilt werden kann. Mehr lesen Blindpanel Blindpanel, 482,6 mm (19") Toolless fixing Dient dem Verschluss freier Bereiche innerhalb der 482,6 mm (19˝)-Montageebene. Mehr lesen