Kabelführung Kabeleinführungsbleche Einsetzbar anstelle von Segmenten der serienmäßig dreigeteilten Bodenbleche. Eine Positionierung passend zur Montageplatte wird dadurch möglich. Kabeleinführungsbleche Kabeleinführungsbleche für VX Für Kabeleinführungstülle und Steckerdurchführungstülle, anstelle von Segmenten der serienmäßig geteilten Bodenbleche. Mehr lesen Kabeleinführungsbleche Profil zur Kabeleinführung, mittig für VX, VX SE Das Profil wird direkt an den Bodenblechen aufgesteckt. Damit können beim Einbau der Montageplatte in einer vorgezogenen Einbaustellung die Kabel ohne größere Biegeradien direkt auf eine Kabelabfangschiene geführt werden. In... Mehr lesen Kabeleinführungsbleche Profil zur Kabeleinführung, hinten für VX, VX SE Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen. Mehr lesen Kabeleinführungsbleche Kabeleinführungsbleche zum Einbau in TS, SE und PC-Schränke Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert. Mehr lesen Kabeleinführungsbleche Kabeleinführungsbleche zum Einbau in TP Top-Pult-System Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert. Mehr lesen Kabeleinführungsbleche Kabeleinführungstülle In Kombination mit dem Kabeleinführungsblech eine einfache und schnelle Abdichtung von im Bodenbereich der Schränke einzuführenden Kabel. Mehr lesen Kabeleinführungsbleche Steckerdurchführungstülle Geeignet für Kabeldurchmesser von 8 bis 36 mm. Mehr lesen