Schienensysteme Schienen und Stege Zum individuellen Innenausbau und zur Schaffung zusätzlicher Montageebenen. Schienen und Stege Montageschiene 18 x 39 mm für VX, VX SE Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene. Mehr lesen Schienen und Stege TS Montageschiene 18 x 38 mm Zur Montage am vertikalen TS Schrankprofil der äußeren Montageebene, am horizontalen TS Schrankprofil und an der Bodenausbauschiene für CM. Mehr lesen Schienen und Stege Bodenausbauschiene für TP Zur Montage in der Gehäusetiefe, an den vorhandenen Gewindebolzen, ohne mechanische Bearbeitung. Systemlochung an 2 Seiten. Schafft zusätzliche Montagemöglichkeiten. Mehr lesen Schienen und Stege Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung. Mehr lesen Schienen und Stege Montageschiene 23 x 23 mm für VX, TS, VX SE Für die Montage an den horizontalen und vertikalen Schrankprofilen über zusätzliche Befestigungselemente. Mehr lesen Schienen und Stege Adapterschiene für VX Kompatibilität Zur Herstellung eines kompatiblen Innenausbaus des VX SE zum VX25. Für individuelle Ausbausituationen kann die Adapterschiene VX abgelängt werden. Mehr lesen Schienen und Stege Adapterschiene für PS-Kompatibilität Einbau in die vertikalen TS Schrankprofile zur Herstellung der Kompatibilität mit: PS Montageschiene, PS Montage-Chassis, PS System-Chassis. Mehr lesen Schienen und Stege TS Montageschiene 17 x 17 mm für TS Zur Herstellung einer Hilfskonstruktion für die Abtrennung des Sammelschienenraums und als Montagegerüst für leichte und mittlere Belastung. Mehr lesen Schienen und Stege TS Ausbaublock Mehr lesen Schienen und Stege Kombischiene 19"/ETSI für Multifunktionsgehäuse Für den Innenausbau der Multifunktionsgehäuse. Mehr lesen