Innenausbau

Schienensysteme

Mehr Montagefreundlichkeit und effizientes Engineering durch ein über alle Ebenen hinweg symmetrisches Rahmenprofil im 25 mm-Maßraster, das von allen Seiten zugänglich ist.

Schienensysteme

Schiene für Innenausbau AX

Schiene für flexiblen Innenausbau im 25 mm-Raster im Kompakt-Schaltschrank AX. Jetzt mit erhöhter Tragkraft von 100 N bei Montage in den Gehäusenocken.

Schienensysteme

Schiene für Innenausbau für AE/WM

Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden- und Dachflächen rundum möglich.

Schienensysteme

Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schaltschrank HD

Zur Montage an den vorhandenen Gewindebolzen. Mit Systemlochung an drei Seiten.

Schienensysteme

Bodenausbauschiene für AX

Schiene zum flexiblen Innenausbau im AX Kompakt-Schaltschrank in Kombination mit der neuen Schiene für Innenausbau AX. Zur Montage von z. B. VX System-Chassis 23 x 64 mm, System-Leuchten LED, VX Kabelabfang- und Tragschienen.

Schienensysteme

Schiene für Innenausbau

Zur Montage an den vorhandenen Gewindebolzen. Mit Systemlochung an drei Seiten.

Schienensysteme

System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.

Schienensysteme

System-Chassis 18 x 64 mm für VX

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der äußeren Montageebene.

Schienensysteme

System-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX IT, VX SE, AX Kunststoff

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.

Schienensysteme

System-Chassis 23 x 89 mm, Edelstahl für VX, VX SE

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.

Schienensysteme

TS System-Chassis 17 x 73 mm

Für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die Lochung einhängen und sichern.

Schienensysteme

TS System-Chassis 23 x 73 mm

Die Alternative zum TS System-Chassis 17 x 73 mm, mit Lochung für Käfig-/Einsteckmutter anstelle der Schlitzlochung oben und unten. Einfach einhängen und sichern.

Schienensysteme

TS Montage-Chassis 45 x 88 mm

Direkt an den Innenflächen montiert (z. B. Dach) werden schwere Aufbauten abgestützt. Seitlich oder hinten montiert kann der Schrank damit sicher zur Maschine verschraubt werden.

Schienensysteme

PS Montage-Chassis 23 x 73 mm für TS, VX SE

Für die Montage an den horizontalen und vertikalen TS Schrankprofilen über Kombi-Haltestück PS.

Schienensysteme

PS System-Chassis 23 x 73 mm für TS, VX SE

Für die direkte Montage an den horizontalen TS Schrankprofilen. An den vertikalen TS Schrankprofilen nur über Adapter möglich. Einfach in die TS Lochung einhängen und sichern.

Schienensysteme

Montageschiene 18 x 39 mm für VX, VX SE

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.

Schienensysteme

TS Montageschiene 18 x 38 mm

Zur Montage am vertikalen TS Schrankprofil der äußeren Montageebene, am horizontalen TS Schrankprofil und an der Bodenausbauschiene für CM.

Schienensysteme

Bodenausbauschiene für TP

Zur Montage in der Gehäusetiefe, an den vorhandenen Gewindebolzen, ohne mechanische Bearbeitung. Systemlochung an 2 Seiten. Schafft zusätzliche Montagemöglichkeiten.

Schienensysteme

Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.

Schienensysteme

Montageschiene 23 x 23 mm für VX, TS, VX SE

Für die Montage an den horizontalen und vertikalen Schrankprofilen über zusätzliche Befestigungselemente.

Schienensysteme

Adapterschiene für VX Kompatibilität

Zur Herstellung eines kompatiblen Innenausbaus des VX SE zum VX25. Für individuelle Ausbausituationen kann die Adapterschiene VX abgelängt werden.

Schienensysteme

Adapterschiene für PS-Kompatibilität

Einbau in die vertikalen TS Schrankprofile zur Herstellung der Kompatibilität mit: PS Montageschiene, PS Montage-Chassis, PS System-Chassis.

Schienensysteme

TS Montageschiene 17 x 17 mm für TS

Zur Herstellung einer Hilfskonstruktion für die Abtrennung des Sammelschienenraums und als Montagegerüst für leichte und mittlere Belastung.

Schienensysteme

Kombischiene 19"/ETSI für Multifunktionsgehäuse

Für den Innenausbau der Multifunktionsgehäuse.

Schienensysteme

C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil bzw. am vertikalen Schrankprofil über zusätzliche Befestigungselemente.

Schienensysteme

Tragschiene 48 x 26 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Für schwere Einbauten wie z. B. Transformatoren. Hakenkopfschraube und Langlöcher in der Tragschiene ermöglichen jedes Befestigungsmaß.

Schienensysteme

System-Tragschienen

Für schwere Einbauten wie z. B. Transformatoren. Hakenkopfschraube und Langloch in der Tragschiene ermöglichen jedes Befestigungsmaß.

Schienensysteme

Tragschiene 75 x 20 mm für VX, TS, VX SE

Für schwere Einbauten wie z. B. Stützisolatoren oder Transformatoren.

Schienensysteme

Tragschiene 65 x 42 mm für VX, TS, VX SE

Für schwere Einbauten wie z. B. Stützisolatoren oder Transformatoren.

Schienensysteme

Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.

Schienensysteme

Tragschiene TH 35/7,5 nach EN 60 715

Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.

Schienensysteme

Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715

Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.

Schienensysteme

Tragschiene nach EN 60 715

Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.