Innenausbau

Schienensysteme

Mehr Montagefreundlichkeit und effizientes Engineering durch ein über alle Ebenen hinweg symmetrisches Rahmenprofil im 25 mm-Maßraster, das von allen Seiten zugänglich ist.

Schienensysteme

Gehäuse-Vorbereitung für Innenausbau

Ausbauschienen um Gehäuse für den Schienenausbau vorzubereiten.

Schienensysteme

Chassis

Zum individuellen Innenausbau und zur Schaffung zusätzlicher Montageebenen.

Schienensysteme

Schienen und Stege

Zum individuellen Innenausbau und zur Schaffung zusätzlicher Montageebenen.

Schienensysteme

C-Profilschienen

Zur Kabelführung mit Kabelschellen.

Schienensysteme

OCP Schiene 21" für OCP ORV3 Rack

Einrastbare OCP Schienen für die Montage von 21"-Komponenten im Rittal OCP ORV3 Rack.

Schienensysteme

OCP Power-Schiene, 21" für OCP ORV3 Rack

Einrastbare Schiene für die Montage einer Power Supply Unit (PSU) im Rittal OCP ORV3 Rack.

Schienensysteme

OCP-Adapter 21" auf 19" für OCP ORV3 Rack

Adapterschiene für die Aufnahme von 19"-Komponenten im Rittal OCP ORV3 Rack.

Schienensysteme

Tragschienen

Zum Einbau von schweren Einbauten wie Transformatoren oder Stützisolatoren.

Schienensysteme

Tragschienen nach EN 60 715 und Zubehör

Zum direkten Aufrasten von Komponenten.

Schienensysteme

Montageplatinen und Montagewinkel

Zur universellen Befestigung an allen Schränken und Ausbauteilen mit Systemlochung im 25 mm-Raster.