Türen/Verschlüsse Sichtfenster und Bedientableaus Anzeigen, Taster, Schalter und weitere Bedieninstrumente werden optisch hochwertig vor Staub, Flüssigkeit und unbefugtem Zugriff geschützt. Sichtfenster und Bedientableaus Systemfenster für VX, TS, VX SE Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff. Mehr lesen Sichtfenster und Bedientableaus Sichtfenster Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff. Mehr lesen Sichtfenster und Bedientableaus Sichtfenster Edelstahl Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff. Material Edelstahl 1.4301 (AISI 304). Mehr lesen Sichtfenster und Bedientableaus Acrylglashaube Zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen in Standard 19"- oder metrischen Abmessungen. Mehr lesen Sichtfenster und Bedientableaus Bedientableaus Zum Anbau an AE anstelle einer Tür, oder zum Aufbau auf ausreichend große Flächen zum Schutz von Bedienelementen. Mehr lesen