Türvarianten Türen für TS und TS IT Türvarianten für TS 8 Schränke. Türen für TS und TS IT Sichttür für TS, TS IT, VX SE Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand. Mehr lesen Türen für TS und TS IT Griffadapter für Komfortgriff Der Griff gleicht die Design-Schräge des Türprofiles aus und schafft so die Voraussetzungen zur Montage des Komfortgriffes. Mehr lesen Türen für TS und TS IT Schloss- und Nebentür für TS, TS IT, VX SE Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden sollen. Mehr lesen Türen für TS und TS IT Sichttür, belüftet für TS, TS IT, VX SE Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Mehr lesen Türen für TS und TS IT Verschlussteile für TS, TS IT, VX SE Für die nachträgliche Montage einer Sichttür oder Stahlblechtür anstelle einer Rückwand. Mehr lesen Türen für TS und TS IT Stahlblechtür für DK-TS Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Mehr lesen Türen für TS und TS IT Stahlblechtür, belüftet für DK-TS Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E. Mehr lesen Türen für TS und TS IT Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für DK-TS Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden. Mehr lesen