Die Klimakonzepte von Rittal decken von der Kühlung eines einzelnen Racks bis zum kompletten Rechenzentrum alles ab. Dabei stehen Sicherheit und Effizienz im Vordergrund.
IT Cooling Calculator
Berechnen Sie einfach und schnell die erforderliche Leistung für die Rack- und Reihenkühlung Ihrer IT Infrastruktur.
Leitfaden zu Strategien und Lösungen für effiziente IT-Klimatisierung
Lesen Sie in unserem Leitfaden, wie Sie mittels eines individuellen Kühlungskonzeptes, den Energieverbrauch Ihres Rechenzentrums senken, die Ressourcen schonen und idealerweise zum Klimaschutz beitragen.
Effiziente Containerlösung mit innovativer Outdoor-Kühltechnologie
Der Rechenzentrums-Container bietet die optimale Lösung für eine Erweiterung Ihrer IT-Infrastruktur im Außenbereich mit platzsparender, kosten- und energieeffizienter Kühlung.
LCP CW: Extrem hohe Wärmelasten werden über Luft/Wasser Wärmetauscher aus den IT Racks transportiert. LCP DX:
Ideal zur Kühlung von kleinen und mittleren IT Anwendungen.
Effiziente Kühlung ohne Raumverlust von VX IT Racks und Micro Data Center. Optimale Unterstützung der IT-gerechten „front-to-back“-Luftführung. Hohe Ausfallsicherheit durch Verfügbarkeit von single und redundanter Variante.
Tür- und Deckenelemente trennen die warme und kalte Luft im Rechenzentrum. Das steigert die Effizienz der Klimatechnik. Es kann als Warm- oder Kaltgang-Schottung eingesetzt werden.
Durch Nutzung der Blue e+ Technologie ist das Bundle optimal abgestimmt auf die Anforderungen für energieeffiziente Kühlung von IT-Racks. In Kombination mit den Schnittstellen des IoT Interface erfolgt die Kommunikation zu verschiedenen...
Durch Nutzung der Blue e+ Technologie ist das Bundle optimal abgestimmt auf die Anforderungen für energieeffiziente Kühlung von IT-Racks. In Kombination mit den Schnittstellen des IoT Interface erfolgt die Kommunikation zu verschiedenen...